??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BSP B002-EV002-A02A0B-S4
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
sensore di pressione - sensore di pressione
Lista materiale
BALLUFF BSP B002-EV002-A02A0B-S4
VERF
Disponibilità
Non più disponibile
BC
Codice d'ordine
BSP0014
TC
descrizione
BSP B002-EV002-A02A0B-S4
PX
Vista prodotto
47303_00
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
ROTATION1
Plastica o Acciaio inossidabile custodia rotante 320 °
°
ROTATION2
Acciaio inossidabile custodia di collegamento con M12-Connettore ruotabile di 320 °
°
ICON
WEBINC
Famiglia prodotto
Sensori di pressione con display
W
Peso
0.300 Kg
TRAFFIC
numero di costumi
90262020
TC1
DESCRIPT
Description
Measuring range = 0...2 bar, Accuracy = ±0.5 % FSO BFSL, Overload pressure = 4 bar, Burst pressure = 10.00 bar, Operating voltage Ub = 18...36 VDC, Analog output = Analog, current 4…20 mA, Switching output = PNP normally open/normally closed (NO/NC), Connection = Connector, M12x1-Male, 4-pin, Process connection = G 1/4" (DIN 3852), Process connection material = 1.4301 stainless steel, Gasket, material = FKM, Housing material = PA PA 6.6, Media temperature = -25...125 °C, Ambient temperature = -25...85 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice